ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
第 1 代(AWR1243、AWR1843、AWR1642 和 AWR1443)和第 2 代 (AWR2243) 雷达器件具有自校准功能,可降低工艺和温度对模拟性能的影响。校准包括用于降低制造工艺差异影响的 RF INIT(即引导时间)校准和用于降低温度影响的运行时校准。这些校准多数都涉及到根据内置温度传感器的温度读数来针对 TX、RX 和 LO 优化射频寄存器设置。在简单的单芯片使用环境中,由于每个器件内固有的通道匹配,这些自校准能够实现模拟性能稳定的目标,而不影响通道间不平衡。
不同器件之间存在制造工艺差异,并且多个器件上运行的自校准程序是互相独立的,因此在多器件级联传感器上保持通道间匹配会更加具有挑战性。本应用手册介绍了一些建议来帮助改进级联系统在时间和温度范围内的一致性,并说明了如何利用传感器上的主机处理器来更好地控制 AWR 器件。此外,建议的程序还可用于需要雷达返回信号的绝对相位在雷达帧范围内保持稳定而没有突变的高级单芯片应用。
另外,本应用手册中的建议还探讨了关于器件在容易受到干扰的环境中工作时如何避免损坏自校准结果这一主题。请注意,自校准 TI 的毫米波雷达器件 (SPRACF4)(适用于单芯片用例)也简单介绍了相同的内容。最后,本应用手册还探讨了另一个重要主题,那就是 TX 移相器(AWR1843 和 AWR2243)。通过客户工厂校准以及现场校准可以提高这些器件的精度,本应用手册介绍了相关的建议。