ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
假定 Tfactory = 25°C,“附录”中的表格 7 提供了 Tpresent = -40°C、25°C、85°C、130°C 条件下 AWR1843 的温度校正 LUT (Tpresent)。图 3-3 以图表形式展示了相同的信息。这些都是在 TI 实验室中对几个基于标称流程的器件进行评估而得到的。所有温度的 LUT 都使用 0 至 63 建立索引,对应于 6 位相移指数,而输出为所需的相位角校正值。如有需要,可以对这些温度进行线性内插/外推来得出其他温度下的对应值。下图所示的数据是在一次一个 TX 处于开启状态下测得的。如果多个 TX 同时处于打开状态,Tx-Tx 天线耦合可能会对相位造成次级影响。