ZHCAB61 November 2020 AWR1843 , AWR2243
图 3-5 展示了标称 AWR2243 器件的代表性 TX 移相器精度(使用与不使用涉及上述温度校正 LUT 的校准程序)。在一些 DoE 器件的 TI 实验室评估中,可以观察到移相器 INL 约小于 +/- 2 度。评估时在 AWR2243 器件的 TX 和 RX 之间使用了一个波导环回,并通过对 TX 移相器代码进行扫描并处理 RX 上收到的 ADC 数据,测量了 TX 移相器误差。