ZHCAB53B December   2020  – February 2024 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 硬件配置
    1. 2.1 原理图
  6. 软件配置
  7. 测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  8. 测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  9. 测试 SQI
    1. 6.1 SQI 测试步骤
    2. 6.2 SQI 与链路质量的对应关系
  10. 测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  11. 测试 EMC/EMI
  12. 10修订历史记录

原理图

MDI、基准时钟和电源网络的原理图和正确的元件对于 1000BT1 PHY 的性能至关重要。本节显示了 OA TC12 测试期间使用的建议原理图和元件值。

GUID-B85A6067-9235-43AA-9A40-8F2838079AE8-low.gif图 2-1 电源网络:适用于具有睡眠模式要求的应用
GUID-E868E084-0A85-4899-AB08-F70B0D26700F-low.gif图 2-2 电源网络:适用于不具有睡眠模式要求的应用
GUID-01F3E37F-325F-41C0-9D20-69432A6C1BB0-low.gif图 2-3 MDI 和晶体原理图
表 2-1 参数、元件和值
参数/元件
VDDIO 1.8V、2.5V 或 3.3V
去耦电容器 VDDIO(引脚 34) 10nF、100nF
去耦电容器 VDDIO(引脚 22) 10nF、100nF、2.2uF
用于 VDDIO 的组合铁氧体磁珠 BLM18HE102SN1
VDDA 3.3 V
去耦电容器 VDDA(引脚 11) 10nF、100nF、2.2uF
用于 VDDA 的铁氧体磁珠 BLM18KG601SH1
VDD1p0 1V 或 1.05V(用于处理 IR 压降)
去耦电容器 VDD1P0(引脚 9) 10nF、100nF、2.2uF
去耦电容器 VDDA(引脚 21) 10nF、100nF、2.2uF
用于 VDD1P0 的组合铁氧体磁珠 BLM18KG601SH1
Vsleep 3.3 V
直流阻断电容器(1% 精度,100V) 0.1μF
共模扼流圈

Murata:DLW32MH101XT2

共模端接电阻器(1% 精度,0.75W,尺寸:2010) 1 kΩ
MDI 耦合电容器 4.7nF
ESD 分流器(5% 精度,0.125W,尺寸:0805 100 kΩ
隔离电阻器 1(0.25W,尺寸:1206) 0 Ω
隔离电阻器 2(0.25W,尺寸:1206) 0 Ω
隔离电容 未组装
R_XI 100 Ω
R_XO 晶体瓦数规格所需的最小值