ZHCAB53B December   2020  – February 2024 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 硬件配置
    1. 2.1 原理图
  6. 软件配置
  7. 测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  8. 测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  9. 测试 SQI
    1. 6.1 SQI 测试步骤
    2. 6.2 SQI 与链路质量的对应关系
  10. 测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  11. 测试 EMC/EMI
  12. 10修订历史记录

PMA 测试步骤

注:
  • 在对任何测试模式进行编程之前,都应按前面几节所述的内容为 DP83TG720 加载相应的初始化寄存器配置(主或从)。
  • 测试模式 1 要求在 DUT 和链路伙伴间建立链路,因此在运行测试之前寄存器 [0x0001] 应当读作 0x0145。
表 4-1 PMA 测试模式编程
测试模式 MMD 寄存器
测试模式 1:CLKOUT 引脚上的 Tx_Tclk 125MHz。 x01 0x0904 0x2000
测试模式 2 x01 0x0904 0x4000
测试模式 4:CLKOUT 引脚上的 Tx_Tclk 125MHz。 x01 0x0904 0x8000
x1F 0x0453 0x0019
测试模式 5 x01 0x0904 0xA000
测试模式 6 x01 0x0904 0xC000
测试模式 7 x01 0x0904 0xE000