ZHCAB53B December   2020  – February 2024 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 硬件配置
    1. 2.1 原理图
  6. 软件配置
  7. 测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  8. 测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  9. 测试 SQI
    1. 6.1 SQI 测试步骤
    2. 6.2 SQI 与链路质量的对应关系
  10. 测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  11. 测试 EMC/EMI
  12. 10修订历史记录

摘要

OA TC12 要求对 1000BT1 PHY 进行不同的测试。本文档介绍了将 DP83TG720R/S 置于所需测试模式下以进行不同 TC12 测试的步骤。

DP83TG720 的 TC12 测试期间使用的软件和硬件配置可在本文档中找到。此配置已在不同的 OA 合规性机构中进行测试:UNH、FTZ 和 C&S 应视为最低要求。我们有可能根据客户的系统用例进一步改进,增加额外的硬件和软件配置。