ZHCAB53B December   2020  – February 2024 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 硬件配置
    1. 2.1 原理图
  6. 软件配置
  7. 测试 PMA
    1. 4.1 PMA 测试步骤
  8. 测试 IOP:链路建立和链路断开
    1. 5.1 IOP 测试步骤
  9. 测试 SQI
    1. 6.1 SQI 测试步骤
    2. 6.2 SQI 与链路质量的对应关系
  10. 测试 TDR
    1. 7.1 TDR 测试步骤
  11. 测试 EMC/EMI
  12. 10修订历史记录

测试 PMA

OA TC12 为 1000BT1 PHY 的前端指定了不同的电气测试。标准文档中指定了不同的测试模式。在每种测试模式下,PHY 应该在 MDI 线路上生成图案,或在引脚上显露内部时钟信号,以测量不同的电气参数。

DP83TG720 支持所有这些测试模式。本节提供了进入每种测试模式所需配置的详细信息。

UNH(OA 合规测试机构)出具的详细 PMA 测试报告包含 OA/IEEE 合规结果,可通过申请获取。