ZHCAB22A November 2017 – November 2020 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
CPU 子系统有四个支持 ECC 功能的专用 RAM 块:M0、M1、D0 和 D1。M0/M1 存储器是与 CPU 紧密耦合的小型非安全块(即只有 CPU 可以访问这些存储器)。D0/D1 存储器是安全块,还具有访问保护功能(CPU 写入/CPU 取回保护)。