ZHCAB22A November   2017  – November 2020 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1

 

  1.   商标
  2. 引言和范围
  3. SRAM 位阵列
  4. SRAM 故障来源
    1. 3.1 制造缺陷
      1. 3.1.1 时间零点故障
      2. 3.1.2 潜在故障
    2. 3.2 电路随使用次数的增加发生漂移
    3. 3.3 电路过应力
    4. 3.4 软错误
      1. 3.4.1 放射性事件
      2. 3.4.2 动态电压事件
      3. 3.4.3 错误来源总结
  5. 用于管理电子系统中存储器故障的方法
    1. 4.1 启动测试
    2. 4.2 系统内测试
    3. 4.3 奇偶检测
    4. 4.4 检错与纠错 (EDAC)
    5. 4.5 冗余
  6. 比较和结论
  7. C2000 存储器类型示例
    1. 6.1 TMS320F2837xD
  8. 存储器类型
    1. 7.1 专用 RAM(Mx 和 Dx RAM)
    2. 7.2 本地共享 RAM (LSx RAM)
    3. 7.3 全局共享 RAM (GSx RAM)
    4. 7.4 CPU 消息 RAM (CPU MSGRAM)
    5. 7.5 CLA 消息 RAM (CLA MSGRAM)
  9. 总结
  10. 参考文献
  11. 10修订历史记录

本地共享 RAM (LSx RAM)

专用于每个子系统且仅可由其 CPU 和 CLA 访问的 RAM 块被称为本地共享 RAM (LSx RAM)。

所有 LSx RAM 块都具有奇偶校验功能。这些存储器是安全的,具有访问保护(CPU 写入/CPU 取回)功能。

默认情况下,这些存储器仅供 CPU 使用,用户可以通过适当地配置 LSxMSEL 寄存器中的 MSEL_LSx 位字段来选择与 CLA 共享这些存储器。

表 7-2 显示了对 LSx RAM 的主访问。

表 7-2 对 LSx RAM 的主访问
(假设已禁用所有其他访问保护)
MSEL_LSx CLAPGM_LSx CPU 允许的访问 CLA 允许的访问 注释
00 X 全部 LSx 存储器被配置为 CPU 专用 RAM。
01 0 全部 数据读取
数据写入
LSx 存储器在 CPU 和 CLA1 之间共享。
01 1 仿真读取
仿真写入
仅取回 LSx 存储器是 CLA1 程序存储器。