ZHCAB19C December 2019 – March 2024 LMZ10500 , LMZ10501 , LMZ20501 , LMZ20502 , LMZ21700 , LMZ21701 , LMZ30604 , LMZ31506 , LMZ31520 , LMZ31530 , LMZ31704 , LMZ31707 , LMZ31710 , LMZ34202 , LMZ35003 , LMZ36002 , LMZM23600 , LMZM23601 , LMZM33602 , LMZM33603 , LMZM33604 , LMZM33606 , TLVM13610 , TLVM13630 , TLVM13640 , TLVM13660 , TLVM23615 , TLVM23625 , TPS82085 , TPS82130 , TPSM265R1 , TPSM33615 , TPSM33625 , TPSM365R3 , TPSM365R6 , TPSM53604 , TPSM5601R5 , TPSM5601R5H , TPSM5601R5HE , TPSM560R6 , TPSM63603 , TPSM63604 , TPSM63606 , TPSM63608 , TPSM63610 , TPSM84424 , TPSM84624 , TPSM846C23 , TPSM846C24 , TPSM84824
电子元件会吸收水分。在回流焊过程中,吸收的水分会被迅速加热。这会导致元件封装内部压力过大。压力过大会导致分层和内部机械损坏。电子行业提出了湿敏等级 (MSL) 额定值,用于表示打开防潮包装的时间至元件经过回流焊循环的时间之间的车间寿命。进行 PCB 安装之前在工厂车间的水分吸收与环境温度和相对湿度成正比。MSL 标准是在 30°C 和 60% 的相对湿度环境下制定的。
可以在封装选项附录部分的产品数据表中查看每种产品的 MSL 等级。此外,也可以在 TI.com 上模块产品文件夹的“质量”部分查看 MSL 等级。产品包装标签上也有 MSL 等级信息。请参阅图 4-1。