TPSM846C23 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2.0V 输出、35A PMBus 电源模块 | 德州仪器 TI.com.cn

TPSM846C23
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2.0V 输出、35A PMBus 电源模块

 

备选器件推荐

  • TPSM846C24  -  Pin-compatible version of TPSM846C23 without PMBus

描述

TPSM846C23 是一款 35A 固定频率降压电源模块,兼容 PMBus 并支持 PMBus 命令,可实现对电源稳压器主要功能的配置、控制和监控。该模块包含控制器、电源 MOSFET、电感器和相关组件,采用坚固耐用的耐热增强型表面贴装式封装。用户提供输入和输出电容器及少量其他无源组件即可设置该模块的运行参数。这两个模块可配置为并联工作,以提供最高可达 70A 的两相电源解决方案。

PMBus 接口提供输出电压、UVLO、软启动、软停止、过电流和热关断等参数的转换器配置。该接口还具有遥测支持功能,可报告实际输出电压、输出电流和器件温度。此外还支持标准 PMBus 警告故障功能。该器件支持 PMBus 通信,速度最高可达 400kHz,并在 PMBus 1.3 规范下支持一小组命令。

该器件采用 15mm × 16mm 组件尺寸,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。

特性

  • 完全集成 PMBus™电源解决方案
  • 与 TPSM846C24 引脚兼容(非 PMBus)
  • 可堆叠,最高可达 70A,具有电流共享
  • 输出电压范围:0.35V 至 2V
  • 输出电压准确度高达 0.5%
  • 15mm × 16mm 尺寸(最大高度 6.4mm)
  • 300kHz 至 1MHz 开关频率
  • 可与外部时钟保持同步
  • 差动遥感
  • 电源正常输出
  • 预偏置输出单调启动
  • PMBus 遥测:电流、电压、温度
  • 可编程保护和故障响应
  • 可编程 UVLO、软启动/停止、延迟
  • 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 增强的热性能:8.7°C/W
  • 符合 EN55022 A 类辐射发射标准
  • 使用 TPSM846C23 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPSM846C23

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 15.0V
输出电压  V 0.35 to 2V
输出电流  A ≤ 35A
环境温度  °C -40 to 105°C

参数

与其它产品相比 降压模块(集成电感) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Iout (Max) (A) Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Soft start Features Iq (Typ) (mA) Regulated outputs (#) Package size: mm2:W x L (PKG) Switching frequency (Max) (kHz) Switching frequency (Min) (kHz) Switching frequency (Typ) (kHz) Topology Operating temperature range (C) Duty cycle (Max) (%) Package Group Type
TPSM846C23 立即下单 35     4.5     15     0.35     2     Adjustable     Current Sharing
EMI Tested
Enable
Frequency Synchronization
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Remote Sense
Tracking    
55     1     59QFM: 240 mm2: 15 x 16 (QFM | 59)     1000     300     500     Buck
Synchronous Buck    
-40 to 105     83     QFM | 59     Module    
LMZ31520 立即下单 20     3     14.5     0.6     3.6     Adjustable     EMI Tested
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Remote Sense    
39     1     72BQFN: 240 mm2: 15 x 16 (BQFN | 72)     850     300     500     Buck
Synchronous Buck    
-40 to 85     80     BQFN | 72     Module    
LMZ31530 立即下单 30     3     14.5     0.6     3.6     Adjustable     EMI Tested
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Remote Sense    
39     1     72BQFN: 240 mm2: 15 x 16 (BQFN | 72)     850     300     500     Buck
Synchronous Buck    
-40 to 85     80     BQFN | 72     Module    
TPSM846C24 立即下单 35     4.5     15     0.5     2     Fixed     Current Sharing
EMI Tested
Enable
Frequency Synchronization
Output Discharge
Power Good
Remote Sense    
55     1     59QFM: 240 mm2: 15 x 16 (QFM | 59)     1000     300     500     Buck
Synchronous Buck    
-40 to 105     83     QFM | 59     Module