ZHCSCW8K March 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
TI 的 WL18MODGI 模块(测试等级 07 和 37)已通过 FCC、IC、ETSI/CE 和日本 MIC 认证。基于 TI WL18MODGI 器件构建产品的 TI 客户可节省每个产品系列的测试成本和时间。表 9-4 显示了 WL18MODGI 模块的认证列表。
监管机构 | 规格 | ID(如果适用) |
---|---|---|
FCC(美国) | 器件 15C + MPE FCC 射频暴露 | Z64-WL18DBMOD |
ISED(加拿大) | RSS-102 (MPE) 和 RSS-247(Wi-Fi、蓝牙) | 451I-WL18DBMOD |
ETSI/CE(欧洲) | EN300328 v2.1.1(2.4GHz Wi-Fi,蓝牙) | — |
EN301893 v2.1.1(5GHz Wi-Fi) | — | |
EN62311:2008(MPE) | — | |
EN301489-1 v2.1.1(通用 EMC) | — | |
EN301489-17 v3.1.1(EMC) | — | |
EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 | — | |
MIC(日本) | ORRE 条款 49-20 | 201-140447 |