ZHCSCW8K March 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
该器件包括一个专用于蓝牙共享传输、主机控制器接口(HCI)传输层的 UART 模块。HCI 使用 HCI 数据包 ack 作为除 WLAN 之外的所有功模块的共享传输,在蓝牙设备及其主机之间传输命令、事件和 ACL。表 8-3 列出了 WLAN 和蓝牙音频的传输机制。
WLAN | 所有功能模块(WLAN 除外)的共享 HCI | 蓝牙 VOICE-AUDIO |
---|---|---|
WLAN HS SDIO | 通过 UART 传输 | 蓝牙 PCM |
HCI UART 支持最高 4Mbps 的所有快时钟频率的大多数波特率(包括所有 PC 速率)。上电后,波特率设置为 115.2Kbps,与快时钟频率无关。然后可以使用 VS 命令更改波特率。设备响应命令完成事件(仍为 115.2Kbps),之后波特率发生变化。
HCI 硬件包含以下特性:
表 8-4 列出了 UART 默认设置。
参数 | 值 |
---|---|
位速率 | 115.2 Kbps |
数据长度 | 8 位 |
停止位 | 1 |
奇偶校验 | 无 |