ZHCSIX8E October   2018  – August 2020 UCC23513

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议工作条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 绝缘特性曲线
    12. 6.12 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 7.1 传播延迟、上升时间和下降时间
    2. 7.2 IOH 和 IOL 测试
    3. 7.3 CMTI 测试
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电源
      2. 8.3.2 输入级
      3. 8.3.3 输出级
      4. 8.3.4 保护特性
        1. 8.3.4.1 欠压锁定 (UVLO)
        2. 8.3.4.2 有源下拉
        3. 8.3.4.3 短路钳位
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 ESD 结构
  9. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 选择输入电阻器
        2. 9.2.2.2 栅极驱动器输出电阻器
        3. 9.2.2.3 估算栅极驱动器功率损耗
        4. 9.2.2.4 估算结温
        5. 9.2.2.5 选择 VCC 电容器
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
    3. 11.3 PCB 材料
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DWY|6
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

估算栅极驱动器功率损耗

栅极驱动器子系统中的总损耗 PG 包括 UCC23513 器件的功率损耗 (PGD) 和外围电路(如外部栅极驱动电阻器)中的功率损耗。

PGD 值是关键功率损耗,它决定了 UCC23513 器件的热安全相关限值,可以通过计算几个分量产生的损耗来对其进行估算。

第一个分量是静态功率损耗 PGDQ,其中包括输入级中耗散的功率 (PGDQ_IN) 以及在无负载时以特定开关频率工作时输出级中耗散的静态功率 (PGDQ_OUT)。PGDQ_IN 由 IF 和 VF 决定,Equation5 给出了算法。PGDQ_OUT 参数在给定 VCC、开关频率和环境温度下没有负载连接到 VOUT 引脚时在工作台上测量。在此示例中,VCC 为 15V。PWM 开关频率为 10kHz 时电源上的电流测量为 ICC = 1.33mA。因此,可以使用Equation6 来计算 PGDQ_OUT

Equation5. GUID-642A915C-D206-4A82-B4C1-076B2EB7D690-low.gif
Equation6. GUID-D1B69DA3-93C0-48EE-B535-B4FAD6937F74-low.gif

栅极驱动器中消耗的总静态功率(没有任何负载电容)由Equation5Equation6 之和给出,如Equation7 所示

Equation7. GUID-BDE4A6DB-A293-48D7-BB27-19CA280F5739-low.gif

第二个分量是开关操作损耗 PGDSW,此时具有给定的负载电容,驱动器在每个开关周期中对其进行充电和放电。使用Equation8 来计算负载开关产生的总动态损耗 PGSW

Equation8. GUID-FDA5D234-4E99-4245-8649-386B740C3FD7-low.gif

其中

  • QG 是 VCC 下功率晶体管的栅极电荷。

因此,对于此示例应用,根据Equation9 的计算,负载开关产生的总动态损耗约为 18mW。

Equation9. GUID-A5A7337E-54AB-4EC6-AE0B-BB7C5A4D2E02-low.gif

QG 表示功率晶体管在以 50A 的电流和 520V 的电压进行开关时的总栅极电荷,该电荷随测试条件的变化而变化。输出级上的 UCC23513 栅极驱动器损耗 PGDO 是 PGSW 的一部分。如果外部栅极驱动器电阻和功率晶体管内部电阻为 0Ω,则 PGDO 等于 PGSW,所有栅极驱动器损耗将在 UCC23513 内耗散。如果存在外部导通和关断电阻,则总损耗分布在栅极驱动器上拉/下拉电阻、外部栅极电阻和功率晶体管内部电阻之间。重要的是,如果拉电流/灌电流未达到 4.5A/5.3A 饱和值,则上拉/下拉电阻是线性的固定电阻,然而,如果拉电流/灌电流达到饱和,它将是非线性的。因此,PGDO 在这两种情形下是不同的。

案例 1 - 线性上拉/下拉电阻器:

Equation10. GUID-C092CADD-2DC4-4030-9306-28AEF77333F9-low.gif

在此设计示例中,所有预测的拉电流和灌电流均小于 4.5A 和 5.3A,因此,使用Equation10 来估算 UCC23513 栅极驱动器损耗。

Equation11. GUID-4C1E0DCD-E98D-46DF-808E-D50748631472-low.gif


案例 2 - 非线性上拉/下拉电阻器:

Equation12. GUID-D811AE83-7E53-4E0B-AC2F-D7624C02F025-low.gif

其中

  • VOUT(t) 是导通和关断期间的栅极驱动器 OUT 引脚电压。在输出饱和一段时间的情况下,该值可以简化为恒流源(在导通时为 4.5 A,在关断时为 5.3 A),对负载电容器进行充电或放电。因此,VOUT(t) 波形将是线性的,可以轻松地预测 TR_Sys 和 TF_Sys

对于某些情形,如果只有一个上拉或下拉电路饱和,而另一个不饱和,则 PGDO 是情况 1 和情况 2的组合,可以根据此处的说明轻松地识别上拉和下拉的方程。

可使用Equation13 计算 UCC23513 栅极驱动器中耗散的总栅极驱动器损耗 PGD

Equation13. GUID-E475B4EE-2A61-4A4F-B1D6-F451006F5633-low.gif