ZHCSIX8E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 输出电源电压 (VCC – VEE) | UCC23513 (12V UVLO 版本) | 14 | 33 | V | |
UCC23513B (8V UVLO 版本) | 10 | 33 | V | |||
IF (ON) | 输入二极管正向电流(二极管“导通”) | 7 | 16 | mA | ||
VF(关断) | 阳极电压 - 阴极电压(二极管“关断”) | -13 | 0.9 | V | ||
TJ | 结温 | -40 | 150 | °C | ||
TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C |