ZHCSIX8E October   2018  – August 2020 UCC23513

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议工作条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 绝缘特性曲线
    12. 6.12 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 7.1 传播延迟、上升时间和下降时间
    2. 7.2 IOH 和 IOL 测试
    3. 7.3 CMTI 测试
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电源
      2. 8.3.2 输入级
      3. 8.3.3 输出级
      4. 8.3.4 保护特性
        1. 8.3.4.1 欠压锁定 (UVLO)
        2. 8.3.4.2 有源下拉
        3. 8.3.4.3 短路钳位
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 ESD 结构
  9. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 选择输入电阻器
        2. 9.2.2.2 栅极驱动器输出电阻器
        3. 9.2.2.3 估算栅极驱动器功率损耗
        4. 9.2.2.4 估算结温
        5. 9.2.2.5 选择 VCC 电容器
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
    3. 11.3 PCB 材料
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DWY|6
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

应用信息

UCC23513 单通道隔离式栅极驱动器,具有适用于功率半导体器件(如 MOSFET、IGBT 或 SiC MOSFET)的光耦兼容输入。它适用于电机控制、工业逆变器和开关模式电源等应用。它与标准光隔离式栅极驱动器不同,因为它没有 LED 输入级。它有一个仿真二极管,而不是 LED。要使仿真二极管“导通”,应将 7mA 至 16mA 范围内的正向电流驱动到阳极中。这会将栅极驱动器输出驱动为高电平并使功率 FET 导通。通常,MCU 无法提供所需的正向电流。因此,必须在 MCU 和 UCC23513 的输入级之间使用缓冲器。典型的缓冲电源为 5V 或 3.3V。需要在缓冲器和 UCC23513 的输入级之间放置一个电阻器,来限制电流。选择正确的电阻值很简单,但很重要。在选择电阻器时必须考虑电阻器容差、缓冲器电源电压容差和缓冲器的输出阻抗。这将确保仿真二极管正向电流保持在 7mA 至 16mA 的建议范围内。#GUID-AF44D3DE-BBF1-4FD9-99F3-CD1B1ACF30C4 中提供了详细设计建议。电流驱动输入级可提供出色的抗噪性能,这是大功率电机驱动系统所需要的,尤其是在 MCU 不能靠近隔离式栅极驱动器的情况下。UCC23513 在 1500V 共模电压下可提供大于 150kV/us 的出色 CMTI 性能。

仿真二极管在正向方向上能够提供 25mA 的连续电流。仿真二极管的正向压降具有非常小的部件间变化(最小为 1.8V,最大为 2.4V)。正向压降的温度系数小于 1.35mV/°C。在正向偏置区域中,仿真二极管的动态阻抗约为 ~1Ω。所有这些因素都有助于实现出色的仿真二极管正向电流稳定性。要将仿真二极管“关断”,阳极 - 阴极电压应小于 0.8V,或 IF 应小于 IFLH。仿真二极管也可以反向偏置至 13V(最大 14V abs),以便将其关断并使栅极驱动器输出处于低电平。输入级的大反向击穿电压让系统设计人员可以灵活地使用 12V PWM 信号驱动输入级,而无需在阳极和阴极引脚上连接额外的钳位电路。

UCC23513 的输出电源可高达 33V(绝对最大值 35V)。输出电源可在外部配置为高达 33V 的单个隔离式电源或隔离式双极电源,使 VCC-VEE 不超过 33V,或者如果系统使用单个电源,可以自举(使用外部二极管和电容器),所述电压都是相对于电源接地的值。VCC 上的典型静态电源电流为 1.2mA(最大值为 2.2mA)。