ZHCSIX8E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入 | ||||||
IFLH | 输入正向阈值电流低至高 | VOUT > 5V,Cg = 1nF | 1.5 | 2.8 | 4 | mA |
VF | 输入正向电压 | IF = 10mA | 1.8 | 2.1 | 2.4 | V |
VF_HL | 阈值输入电压高到低 | V < 5V,Cg = 1nF | 0.9 | V | ||
ΔVF/ΔT | 输入正向电压的温度系数 | IF = 10mA | 1 | 1.35 | mV/°C | |
VR | 输入反向击穿电压 | IR = 10uA | 15 | V | ||
CIN | 输入电容 | F = 0.5MHz | 15 | pF | ||
输出 | ||||||
IOH | 高电平峰值输出电流 | IF = 10mA,VCC =15V,CLOAD=0.18uF,CVDD=10uF,脉冲宽度 <10us | 3 | 4.5 | A | |
IOL | 低电平峰值输出电流 | VF= 0V,VCC =15V,CLOAD=0.18uF,CVDD=10uF,脉冲宽度 <10us | 3.5 | 5.3 | A | |
VOH | 高电平输出电压 | IF = 10mA,IO = -20mA(相对于 VCC) | 0.07 | 0.18 | 0.36 | V |
IF = 10mA,IO= 0mA | VCC | V | ||||
VOL | 低电平输出电压 | VF = 0V,IO = 20mA | 25 | mV | ||
ICC_H | 输出电源电流(二极管导通) | IF = 10mA,IO= 0mA | 2.2 | mA | ||
ICC_L | 输出电源电流(二极管关断) | VF = 0V,IO = 0 mA | 2 | mA | ||
欠压锁定,UCC23513(12V UVLO 版本) | ||||||
UVLOR | 输入欠压锁定 VCC 上升 | VCC_Rising,IF = 10mA | 11 | 12.5 | 13.5 | V |
UVLOF | 输入欠压锁定 VCC 下降 | VCC_Falling,IF = 10mA | 10 | 11.5 | 12.5 | V |
UVLOHYS | UVLO 迟滞 | 1.0 | V | |||
欠压锁定,UCC23513B(8V UVLO 版本) | ||||||
UVLOR | 输入欠压锁定 VCC 上升 | VCC_Rising,IF = 10mA | 7.8 | 8.5 | 9.2 | V |
UVLOF | 输入欠压锁定 VCC 下降 | VCC_Falling,IF = 10mA | 7.05 | 7.75 | 8.45 | V |
UVLOHYS | UVLO 迟滞 | 0.75 | V |