ZHCSIX8E October   2018  – August 2020 UCC23513

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议工作条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 绝缘特性曲线
    12. 6.12 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 7.1 传播延迟、上升时间和下降时间
    2. 7.2 IOH 和 IOL 测试
    3. 7.3 CMTI 测试
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电源
      2. 8.3.2 输入级
      3. 8.3.3 输出级
      4. 8.3.4 保护特性
        1. 8.3.4.1 欠压锁定 (UVLO)
        2. 8.3.4.2 有源下拉
        3. 8.3.4.3 短路钳位
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 ESD 结构
  9. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 选择输入电阻器
        2. 9.2.2.2 栅极驱动器输出电阻器
        3. 9.2.2.3 估算栅极驱动器功率损耗
        4. 9.2.2.4 估算结温
        5. 9.2.2.5 选择 VCC 电容器
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
    3. 11.3 PCB 材料
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DWY|6
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

输入级

UCC23513 的输入级为仿真二极管,因此具有阳极(引脚 1)和阴极(引脚 3)。引脚 2 没有内部连接,可以保持开路或接地。输入级没有电源和接地引脚。当通过向阳极施加相对于阴极的正电压来正向偏置仿真二极管时,正向电流 IF 会流入仿真二极管。仿真二极管上的正向压降通常为 2.1V(典型值)。应使用外部电阻器来限制正向电流。建议的正向电流范围为 7mA 至 16mA。当 IF 超过阈值电流 IFLH(典型值为 2.8mA)时,会穿过隔离栅通过高压 SiO2 电容器传输一个高频信号。接收器检测到该 HF 信号,VOUT 被驱动为高电平。有关如何选择输入电阻器的信息,请参阅GUID-5F57D003-E944-4B82-B2BB-F4BBCCD89CAD.html#GUID-5F57D003-E944-4B82-B2BB-F4BBCCD89CAD。仿真二极管的动态阻抗非常小(不到 1.0Ω),并且仿真二极管正向压降的温度系数小于 1.35mV/°C。因此,在所有工作条件下,正向电流 IF 均具有出色的稳定性。如果阳极电压降至 VF_HL (0.9V) 以下或反向偏置,则栅极驱动器输出被驱动为低电平。仿真二极管的反向击穿电压大于 15V。因此,对于正常操作,允许高达 13V 的反向偏置。仿真二极管的大反向击穿电压使 UCC23513 能够以互锁架构工作(请参阅#T5006965-10 中的示例),其中 VSUP 可高达 12V。系统设计人员可以灵活地选择 3.3V、5.0V 或高达 12V 的 PWM 信号源,从而使用适当的输入电阻驱动 UCC23513 的输入级。该示例展示了两个可驱动一组 IGBT 的栅极驱动器。栅极驱动器的输入如图所示进行连接,通过两个由 MCU 控制的缓冲器驱动。互锁结构可防止两个仿真二极管同时“导通”,从而防止 IGBT 中发生击穿。它还确保如果两个 PWM 信号同时错误地保持高电平(或低电平),则两个栅极驱动器输出将被驱动为低电平。

GUID-7542339E-9065-496E-A64C-21142C7A1D86-low.gif图 8-3 互锁