ZHCSIX8E October   2018  – August 2020 UCC23513

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议工作条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 绝缘特性曲线
    12. 6.12 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 7.1 传播延迟、上升时间和下降时间
    2. 7.2 IOH 和 IOL 测试
    3. 7.3 CMTI 测试
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电源
      2. 8.3.2 输入级
      3. 8.3.3 输出级
      4. 8.3.4 保护特性
        1. 8.3.4.1 欠压锁定 (UVLO)
        2. 8.3.4.2 有源下拉
        3. 8.3.4.3 短路钳位
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 ESD 结构
  9. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 选择输入电阻器
        2. 9.2.2.2 栅极驱动器输出电阻器
        3. 9.2.2.3 估算栅极驱动器功率损耗
        4. 9.2.2.4 估算结温
        5. 9.2.2.5 选择 VCC 电容器
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
    3. 11.3 PCB 材料
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DWY|6
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝缘规格

参数测试条件规格单位
CLR外部间隙(1)端子间的最短空间距离>8.5mm
CPG外部爬电距离(1)端子间的最短封装表面距离>8.5mm
DTI绝缘穿透距离最小内部间隙>17µm
CTI相对漏电起痕指数DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112>600V
材料组符合 IEC 60664-1I
过压类别(符合 IEC 60664-1)额定市电电压 ≤ 600 VRMSI-IV
额定市电电压 ≤ 1000VRMSI-III
DIN V VDE 0884-11 (VDE V 0884-11)(2)
VIORM最大重复峰值隔离电压交流电压(双极)1500VPK
VIOWM最大隔离工作电压交流电压(正弦波);时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试;请参阅图 11060VRMS
直流电压1500VDC
VIOTM最大瞬态隔离电压VTEST = VIOTM,t = 60s(合格测试)
VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试)
8000VPK
VIOSM最大浪涌隔离电压(3)采用符合 IEC 62368 的测试方法,1.2/50ms 波形,
VTEST = 1.6 x VIOSM = 12800VPK(鉴定测试)
8000VPK
qpd视在电荷(4)方法 a:I/O 安全测试子组 2/3 后,Vini = VIOTM
tini = 60s;Vpd(m) = 1.2 x VIORM = 1800VPK,tm = 10s
≤5pC
方法 a:环境测试子组 1 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.6 x VIORM = 2400VPK,tm = 10s≤5
方法 b1:常规测试(100% 生产测试)和预调节(类型测试),Vini = VIOTM,tini = 1s,
Vpd(m) = 1.875 x VIORM = 2813VPK,tm = 1s
≤5
CIO势垒电容,输入至输出(5)VIO = 0.4 x sin(2πft),f = 1MHz0.5pF
RIO隔离电阻,输入至输出(5)VIO = 500V,TA = 25°C>1012Ω
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C>1011
VIO = 500V,TS = 150°C>109
污染等级2
气候类别40/125/21
UL 1577
VISO可承受的隔离电压VTEST = VISO = 5700VRMS,t = 60s(合格),
VTEST = 1.2 x VISO = 6840VRMS,t = 1s(100% 生产测试)
5700VRMS
爬电距离和间隙应满足应用的特定设备隔离标准中的要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下,印刷电路板上的爬电距离和间隙变得相等。在印刷电路板上插入坡口或肋或同时应用这两项技术可帮助提高这些规格。
此耦合器仅适用于安全额定值范围内的安全电气绝缘。应借助合适的保护电路来确保符合安全额定值。
在空气或油中执行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离层每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双引脚器件。