ZHCSG15A February 2017 – September 2021 TPL5110-Q1
PRODUCTION DATA
TPL5110-Q1 毫微级计时器是一种集成了 MOSFET 驱动器且通过 AEC-Q100 认证的低功耗计时器,非常适合占空比或电池供电型应用中的电源门控。TPL5110-Q1 的电流消耗仅为 35nA,可用于支持电源线路,并大幅降低系统睡眠期间的总待机电流。利用这一节能特性可以明显缩小电池尺寸,使得 TPL5111 成为能量采集或无线传感器应用的理想选择。TPL5110-Q1 可提供 100ms 至 7200s 的可选计时间隔,适用于电源门控应用。此外,TPL5110-Q1 还具有独特的单次触发功能,计时器可仅在一个周期内为 MOSFET 供电。TPL5110-Q1 采用 6 引脚 SOT23 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPL5110-Q1 | SOT23 (6) | 3.00mm x 3.00mm |