ZHCSDW8C April 2015 – December 2017 TPA3144D2
PRODUCTION DATA.
TPA3144D2 是一款高效的 D 类音频功率放大器,适用于以高达 6W 的功率驱动阻抗为 6Ω 或 8Ω(每通道)的桥接式立体声扬声器。
具有扩频控制和 1SPW 调制方案的高级 EMI 抑制技术在满足 EMC 要求的同时支持在输出中使用价格低廉的铁氧体磁珠滤波器,从而降低系统成本。TPA3144D2 不仅针对短路和过载提供全面的保护,而且 SpeakerGuard™扬声器保护电路还包括一个可调节自动增益限制 (AGL)、一个可调节功率限制器和一个直流检测电路,用于保护连接的扬声器。 AGL 可在不发生信号削波的情况下调节最大输出电压,从而增强了扬声器保护效果,提升了音频质量。直流检测及引脚至引脚、引脚接地和引脚至电源短路保护电路可以防止扬声器在生产过程中发生输出直流和引脚短路。同时充分保护输出,防止 GND、PVCC、输出至输出短路。短路保护和热保护具有自动恢复功能。
TPA3144D2 可驱动阻抗低至 4Ω 的立体声扬声器。TPA3144D2 的效率在负载为 8Ω 时高达 90%,无需外部散热器,而且 TPA3144D2 可在双层印刷电路板 (PCB) 上实现全功率输出。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPA3144D2 | HTSSOP (28) | 9.70mm × 4.40mm |