ZHCS490B November 2011 – December 2018 TMP104
PRODUCTION DATA.
TMP104 器件是一款采用 4 焊球晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 的数字输出温度传感器。TMP104 读取温度的分辨率可达 1℃。
TMP104 采用 SMAART wire™ 接口,可支持菊花链配置。此外,该接口还支持多器件存取 (MDA) 命令,允许主控器与总线上的多个器件同时进行通信,从而不必向总线上的每个 TMP104 单独发送命令。
最多可并联 16 个 TMP104 并由主机轻松进行读取。TMP104 专为具有多个温度测量区域需要监测的空间受限类功率敏感型 应用 而设计。
TMP104 的额定运行温度范围为 –40℃ 至 +125℃。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TMP104 | DSBGA (4) | 1.20mm × 1.00mm |