在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
|
最小值 |
最大值 |
单位 |
输入电源电压: (VCCI – VEEI) |
-0.3 |
42 |
V |
输出负电源电压:VEEO |
VEEI |
VEEI + 20 |
V |
输出正电源电压:VCCO |
VEEO - 0.3 |
VCCI + 0.3 |
V |
输入引脚(IN+、IN–)(2) |
VEEI – 0.3 |
VCCI + 0.3 |
V |
进入输入引脚(IN+、IN–)的电流 (2) |
-10 |
10 |
mA |
VEEO 的输出 (OUT) (3) |
-0.3 |
(VCCO) + 0.3 |
V |
输出短路电流(4)(5) |
-10 |
10 |
mA |
结温,TJ |
|
150 |
°C |
贮存温度,Tstg |
-65 |
150 |
°C |
(1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成损坏。 绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。 如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
(2) 输入端子被二极管钳制至 (VEEI) 和 (VCCI)。对于摆幅可能超过电源轨 0.3V 的输入信号,必须将其电流限制为 10mA 或者更低。
(3) 输出 (OUT) 被二极管钳制至 (VEEO) 和 (VCCO)。有关更多信息,请参阅应用信息 部分的输出 和 ESD 保护。
(4) 当在绝对最大输出电压限值内运行时,输出灌电流和拉电流在内部限制为 <35mA。此处指定的绝对最大输出电流限值是在超过低于 (VEEO) 或高于 (VCCO) 的电源电压时流经钳位结构的最大电流。
(5) 在升高的电源电压下持续输出短路会导致过热并超过允许的最大结温,最终导致器件损坏。