ZHCSTC0 March 2024 TLV1872
PRODMIX
如功能方框图所示,轨到轨输入的 VCCI 和 VEEI 都有 ESD 钳位,因此输入电压不得比 VCCI 和 VEEO 电源电压高出 200mV 以上。如果没有串联输入限流,请勿在没有电源电压的情况下直接向输入施加信号。
如果输入端要连接到低阻抗源(例如电源或缓冲参考线,或断电时可能存在的信号),TI 建议添加一个与输入端串联的限流电阻,以限制钳位要导通的任何瞬态电流。必须将电流限制在 10mA 或以下。该串联电阻可以是任何电阻输入分压器或网络的一部分。
TLV187x 推挽输出的 VCCO 和 VEEO 都有 ESD 钳位,如功能方框图所示。输出电压不得比输出电源轨高出 200mV 以上。输出布线振铃、电感负载反冲或外部感应瞬态会引起输出偏移。
由于输出边沿速率很高 (<10ns),所以除非使用了匹配的阻抗布线,否则可以在输出布线中串联一个小型串联电阻器(约 33Ω 至 100Ω)来抑制不匹配的布线反射。请参阅布局指南部分中的布局示例。