ZHCSTC0 March 2024 TLV1872
PRODMIX
过驱电压 VOD 是超出基准电压的输入电压(而不是总输入峰峰值电压)。如 图 7-1 示例所示,过驱电压为 100mV。过驱电压会影响传播延迟 (tp)。过驱电压越小,传播延迟越长,尤其在 <100mV 时。如果需要非常快的速度,TI 建议使用尽可能大的过驱电压。
上升时间 (tr) 和下降时间 (tf) 是从输出波形的 20% 和 80% 点开始的时间。