ZHCSTC0 March 2024 TLV1872
PRODMIX
TLV187x(推挽输出)器件是高速比较器,典型传播延迟为 65ns,可在高达 40V 的电压下运行。独立的输入和输出电源使得这些比较器非常适合用于需要将双极信号进行电平转换以传输到低压逻辑器件的应用。这样也不再需要上拉电阻器,并提供传播延迟和边沿速率对称。这些比较器还具有轨到轨输入级,能够在超出电源轨高达 200mV 的电压下运行,还具有最大 3mV 的输入失调电压和用于已知启动条件的上电复位 (POR)。