ZHCSTC0 March 2024 TLV1872
PRODMIX
表 7-2 展示了设计要求。输入电压是双极,范围在 ±100mV 至 ±12V 之间,因此在比较器输入端需要使用双电源。
对于电流或电压互感器,RL 是必需的负载电阻。实际值请参考变压器制造商的建议。
当比较器电源关闭时,RS 会限制流入 ESD 钳位的电流,而来自变压器的交流信号仍然可能存在。所有电流必须限制在 10mA 或更低(越小越好)。
TVS 提供输入保护,可以应对通过变压器的大瞬变电流。
为了适应双极输入范围,输入电源设置为 VCCI = +12V 且 VEEO = -12V。这样就可实现完整的 -12V 至 +12V 输入范围。
输出电源设置为 VCCO = +3.3V 且 VEEO = GND,从而获得专为直接输入处理器而设计的 0V 至 3.3V 兼容逻辑输出。