ZHCSTC0 March 2024 TLV1872
PRODMIX
由于存在快速输出边沿,在电源引脚上安装旁路电容器以防止电源发生振铃和误触发以及振荡至关重要。尽可能直接地在电源引脚和接地之间放置一个低 ESR 0.1µF 陶瓷 SMT 旁路电容器,直接在每个 器件上绕过电源。由于存在推挽输出器件,在输出转换期间会汲取窄峰值电流。这些窄脉冲会导致电源线和接地不良的情况下出现振铃现象,可能会导致输入电压范围发生共模变化并产生不准确的比较,甚至造成振荡或误触发
有关更多信息,请参阅独立电源部分。