ZHCSTC0 March 2024 TLV1872
PRODMIX
下面的图 7-3 展示了双极输入过零检测器电路。信号源是电流或电压互感器的次级,它会输出摆幅为 0V (GND) 的双极(±100mVp 至 ±12Vp)交流信号。由于输入电压未进行交流耦合,电平会转换或进一步衰减,因此可以实现精确的直流毫伏级过零精度(即使波形失真时也是如此)。这是因为直接直流耦合输入可以由 ±12V 分离电源和 TLV187x 的轨到轨输入提供低于接地的双极检测范围。直流耦合还可避免因交流耦合引起的相移和因二极管钳位引起的非线性。由于输出不需要任何进一步的电平转换或衰减,因此处理器可以获得理想的输出边沿。