ZHCSVD3E December 2003 – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIT+ | 正向差分输入电压阈值 | 1 类 | 请参阅图 6-9、表 7-1 和表 7-2。 | 50 | mV | ||
2 类 | 150 | ||||||
VIT- | 负向差分输入电压阈值 | 1 类 | -50 | mV | |||
2 类 | 50 | ||||||
VHYS | 差分输入电压迟滞,(VIT+ – VIT–) | 1 类 | 25 | mV | |||
2 类 | 0 | ||||||
VOH | 高电平输出电压 (R) | IOH = -8mA | 2.4 | V | |||
VOL | 低电平输出电压 (R) | IOL = 8mA | 0.4 | V | |||
IIH | 高电平输入电流 (RE) | VIH = 2V 至 VCC | -10 | 0 | µA | ||
IIL | 低电平输入电流 (RE) | VIL = GND 至 0.8V | -10 | 0 | µA | ||
IOZ | 高阻抗输出电流 (R) | VO = 0V 或 3.6V | -10 | 15 | µA | ||
CA 或 CB | 输入电容 | VI= 0.4 sin(30E6πt) + 0.5V(2), 其他输入为 1.2V |
3 | pF | |||
CAB | 差分输入电容 | VAB = 0.4 sin(30E6πt) V(2) | 2.5 | pF | |||
CA/B | 输入电容平衡,(CA/CB) | 0.99 | 1.01 |