ZHCSVD3E December 2003 – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tpLH | 传播延时,低至高电平输出 | 请参阅图 7-5 | 2 | 2.5 | 3.5 | ns |
tpHL | 传播延时,高至低电平输出 | 2 | 2.5 | 3.5 | ns | |
tr | 差分输出信号上升时间 | 2 | 2.6 | 3.2 | ns | |
tf | 差分输出信号下降时间 | 2 | 2.6 | 3.2 | ns | |
tsk(p) | 脉冲偏斜 (|tpHL – tpLH|) | 30 | 150 | ps | ||
tsk(pp) | 器件间偏移(2) | 0.9 | ns | |||
tjit(per) | 周期抖动,rms(1 个标准差)(3) | 50MHz 时钟输入(4) | 2 | 3 | ps | |
tjit(pp) | 峰峰值抖动(3)(6) | 100Mbps 215 –1 PRBS 输入(5) | 55 | 150 | ps | |
tPHZ | 禁用时间,高电平至高阻抗输出 | 请参阅图 7-6 | 4 | 7 | ns | |
tPLZ | 禁用时间,低电平至高阻抗输出 | 4 | 7 | ns | ||
tPZH | 启用时间,高阻抗至高电平输出 | 4 | 7 | ns | ||
tPZL | 启用时间,高阻抗至低电平输出 | 4 | 7 | ns |