ZHCSVD3E December 2003 – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN65MLVD20xA 系列器件为多点低压差分 (M-LVDS) 线路驱动器和接收器,它们均经过优化,支持的信号传输速率可高达 100Mbps。所有器件均符合多点低电压差分信号 (M-LVDS) 标准 TIA/EIA-899。这些电路类似于其符合 TIA/EIA-644 标准的 LVDS 对应电路,增加了功能以满足多点应用的要求。驱动器输出可支持具有低至 30Ω 负载的多点总线,并包含受控转换时间,从而允许背板传输线路的残桩。
这些器件具有 1 类和 2 类接收器,可在 –1V 至 3.4V 的共模电压范围内以低至 50mV(对于 1 类)或 150mV(对于 2 类)的差分输入电压检测总线状态。1 类接收器具有 25mV 的差分输入电压迟滞,以防止随着信号缓慢变化而产生输出振荡或输入丢失。2 类接收器包括一个偏移阈值,可在开路和总线空闲故障条件下提供已知输出状态。