ZHCSVD3E December 2003 – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
引脚 | 类型 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | SOIC-8 | SOIC-14 | ||
A | 6 | 12 | I/O | 差分 I/O |
B | 7 | 11 | I/O | 差分 I/O |
D | 4 | 5 | I | 驱动器输入 |
DE | 3 | 4 | I | 驱动器使能引脚:高电平 = 启用,低电平 = 禁用 |
GND | 5 | 6、7 | 电源 | 电源接地 |
NC | — | 1、8 | NC | 无内部连接 |
R | 1 | 2 | O | 接收器输出 |
RE | 2 | 3 | I | 接收器使能引脚:高电平 = 禁用,低电平 = 启用 |
VCC | 8 | 13、14 | 电源 | 电源,3.3V |
Y | — | 9 | I/O | 差分 I/O |
Z | — | 10 | I/O | 差分 I/O |