ZHCSVD3E December 2003 – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
必须用至少单个布线宽度的两倍或三倍分隔单端布线和差分对,以更大程度地降低串扰可能性。平行布置的单端布线的串扰小于上升或下降时间的波长,通常可以忽略不计。针对长距离平行布线,增加信号路径之间的间距以减少串扰。空间有限的电路板可从交错布线布局中受益,如图 11-9 所示。
这种配置在不同的层上布置交替信号布线;因此,布线之间的水平间距可能小于单个布线宽度的 2 或 3 倍。为确保接地信号路径的连续性,TI 建议为每个信号过孔设置一个相邻的接地过孔,如图 11-10 所示。
过孔会产生额外的电容。例如,典型过孔在 FR4 中具有 ½pF 至 1pF 的集总电容效应。
器件接地引脚与 PCB 接地平面之间的短距离低阻抗连接可减少接地反弹。接地平面中的孔和切口如果产生不连续性,增加返回电流环路面积,则会对电流返回路径产生不利影响。
为更大限度地减少 EMI 问题,TI 建议避免布线下方的不连续性(例如孔、缝隙等),并尽可能缩短布线。通过将所有类似的功能放置在同一个区域,而不是将它们混合在一起,来明智地对电路板进行分区,有助于减少易感性问题。