ZHCSVD3E December 2003 – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 9-1 展示了一种多点配置。在多点配置中,许多发送器和许多接收器可以在一条传输线路上互连。与多点相比,主要区别在于存在两个或更多个驱动器。这种情况会产生争用问题,点对点或多点系统无法解决这些问题。多点运行允许通过一个平衡介质对进行双向半双工通信。为了在整个传输线路上支持各种驱动器的位置,现在需要传输线路的双端接。
系统设计人员面临的主要挑战是,器件负载和器件连接(残桩)在公共总线上引入的阻抗不连续性。匹配负载总线的阻抗并使用具有受控信号边沿的信号驱动器,是在多点拓扑中实现无差错信号传输的关键。