ZHCSGV2J June 2009 – January 2017 OMAP-L138
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
NO. | PARAMETER | 1.3V, 1.2V, 1.1V, 1.0V | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | ||||
5 | tw(TOUTH) | Pulse duration, TM64P0_OUT12 high | 4P | ns | |
6 | tw(TOUTL) | Pulse duration, TM64P0_OUT12 low | 4P | ns |