ZHCSE96F September 2015 – April 2021 LP5910
PRODUCTION DATA
VOUT = 1.8 V, VIN = VOUT + 0.5 V, VEN = VIN, IOUT = 1 mA, CIN = 1 µF, COUT = 1 µF, TJ = 25°C (unless otherwise noted)
VIN = 2.3 V | VOUT = 1.8 V |
TJ = –40°C |
VEN = VIN |
VOUT = 0.8 V | VEN = VIN | No load |
VOUT = 1.8 V | VEN = VIN | No load |
VOUT = 0.8 V | VIN = 1.3 V | IOUT = 20 mA |
VOUT = 2.3 V | VIN = 2.8 V | IOUT = 20 mA |
VOUT = 2.3 V | VIN = 2.8 V |
VOUT = 0.8 V |
VOUT = 2.3 V |
VEN = VIN | VOUT = 1.8 V | COUT = 1 µF |
VIN = 2.3 V | VOUT = 1.8 V | COUT = 1 µF |
IOUT = 100 mA to 1 mA | tFALL = 10 µs |
TJ = 125°C |
VEN = VIN |
VOUT = 1.2 V | VEN = VIN | No load |
VOUT = 2.3 V | VEN = VIN | No load |
VOUT = 1.8 V | VIN = 2.3 V | IOUT = 20 mA |
VOUT = 0.8 V | VIN = 1.3 V |
VIN = VOUT + 0.5 V | IOUT = 1 mA |
VOUT = 1.8 V |
VIN = 2.3 V | VOUT = 1.8 V | COUT = 1 µF |
IOUT = 1 mA to 100 mA | tRISE = 10 µs |
ΔVIN = 0.5 V | VOUT = 1.8 V | COUT = 1 µF |
tRISE = tFALL = 30 µs | IOUT = 1 mA |