ZHCSTZ5F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R2FE | 0 | R1FE |
位 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
7-3 | 保留 | 读取时报告“0”。 |
2 | 远程 2 滤波器使能 (R2FE) | 0:滤波器关闭 1:噪声滤波器开启 |
1 | 保留 | 读取时报告“0”。 |
0 | 远程 1 滤波器使能 (R1FE) | 0:滤波器关闭 1:噪声滤波器开启 |
上电默认值为 05h。