ZHCSTZ5F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
符号 | 参数 | 工作条件 | 典型值(1) | 限制(4) | 单位(限制) |
---|---|---|---|---|---|
SMBDAT、SMBCLK 输入 | |||||
VIN(1) | 逻辑“1”输入电压 | 2.1 | V(最小值) | ||
VIN(0) | 逻辑“0”输入电压 | 0.8 | V(最大值) | ||
VIN(HYST) | SMBDAT 和 SMBCLK 数字输入迟滞 | 400 | mV | ||
IIN(1) | 逻辑“1”输入电流 | VIN = VDD | 0.005 | ±10 | µA(最大值) |
IIN(0) | 逻辑“0”输入电流 | VIN = 0V | -0.005 | ±10 | µA(最大值) |
CIN | 输入电容 | 5 | pF | ||
SMBDAT 输出 | |||||
IOH | 高电平输出电流 | VOH = VDD | 10 | µA(最大值) | |
VOL | SMBus 低电平输出电压 | IOL = 4mA IOL = 6mA |
0.4 0.6 |
V(最大值) |