ZHCSTZ5F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
在上电默认状态下,LM95231 最多需要 77.5ms 来转换本地温度、远程温度 1 和 2,并更新其所有寄存器。只有在转换过程中,状态寄存器 (02h) 中的繁忙位 (D7) 才会为高电平。这些转换会按轮询顺序进行处理。转换速率可以通过配置寄存器 (03h) 内的转换速率位进行修改。修改转换速率时,会在两次转换之间插入一个延迟,实际最大转换时间仍为 87.7ms。不同的转换速率将导致 LM95231 汲取不同的电源电流,如图 6-1 所示。