ZHCSTZ5F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
为了补偿由非理想性引入的误差,温度传感器针对特定处理器进行了校准。德州仪器 (TI) 的温度传感器始终根据给定处理器类型的典型非理想性和串联电阻进行了校准。LM95231 针对两个非理想因子和串联电阻值进行了校准,从而无需额外调整即可支持 MMBT3904 晶体管和 90nm 工艺的 Pentium 4 处理器。要获得更精确的测量结果,在采用 90nm 工艺的 Pentium 4 处理器上进行测量时,应打开 TruTherm 模式,以更大限度地减小非理想分布所引入的误差(请参阅节 8.2.1.1)。当将针对特定处理器类型进行校准的温度传感器与不同类型的处理器搭配使用时,会引入额外的误差。
通过使用软件校准,与不同处理器类型的非理想性相关的温度误差在所关注的特定温度范围内可能有所减少。典型的非理想性规格差异会导致传递函数的增益变化,因此目标温度范围的中心应当是目标温度以进行校准。以下公式可用于计算对与 LM95231 所支持不同的目标非理想性进行补偿所需的温度校正因数 (TCF)。
其中
方程式 10 的校正因数应直接添加到 LM95231 生成的温度读数中。例如,使用 LM95231 并选择 3904 模式时,若要测量典型非理想性为 1.008 的 AMD Athlon 处理器,对于 60°C 到 100°C 的温度范围,校正因数将计算为:
因此,应从 LM95231 的温度读数中减去 1.75°C,以补偿不同的典型非理想目标。