ZHCSTZ5F February   2005  – January 2024 LM95231

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 运行额定值
    3. 5.3 温度-数字转换器特性
    4. 5.4 逻辑电气特性数字直流特性
    5. 5.5 逻辑电气特性 SMBus 数字开关特性
    6. 5.6 典型性能特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 转换序列
      2. 6.3.2 上电默认状态
      3. 6.3.3 SMBus 接口
      4. 6.3.4 温度数据格式
      5. 6.3.5 SMBDAT 开漏输出
      6. 6.3.6 二极管故障检测
      7. 6.3.7 与 LM95231 通信
      8. 6.3.8 串行接口复位
      9. 6.3.9 单次转换
  8. 寄存器
    1. 7.1 LM95231 寄存器
    2. 7.2 状态寄存器
    3. 7.3 配置寄存器
    4. 7.4 远程二极管滤波器控制寄存器
    5. 7.5 远程二极管模型类型选择寄存器
    6. 7.6 远程 TruTherm 模式控制
    7. 7.7 本地和远程 MSB 与 LSB 温度寄存器
      1. 7.7.1 本地温度 MSB
      2. 7.7.2 本地温度 LSB
      3. 7.7.3 远程温度 MSB
      4. 7.7.4 远程温度 LSB
    8. 7.8 制造商 ID 寄存器
    9. 7.9 芯片修订代码寄存器
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 二极管非理想性
        1. 8.2.1.1 二极管非理想因子对精度的影响
        2. 8.2.1.2 计算整体系统精度
        3. 8.2.1.3 补偿不同的非理想性
  10. 布局
    1. 9.1 尽可能降低噪声的 PCB 布局
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能

GUID-5E85A0C5-29C4-4742-8D74-46F172EE2CC4-low.gif图 4-1 VSSOP-8 俯视图
表 4-1 引脚说明
标签 引脚编号 功能 典型连接
D1+ 1 二极管电流源 至二极管阳极。连接到远程分立二极管连接晶体管结,或连接到远程 IC 上二极管连接晶体管结,用于检测 IC 的芯片温度。D1+ 和 D1- 之间不需要电容器。可以在 D1+ 和 D1− 之间添加一个 100pF 电容器,这可以改善有噪声系统中的性能。
D1− 2 二极管返回电流吸收器 至二极管阴极。D1+ 和 D1- 之间不需要电容器。可以在 D1+ 和 D1− 之间添加一个 100pF 电容器,这可以改善有噪声系统中的性能。
D2+ 3 二极管电流源 至二极管阳极。连接到远程分立二极管连接晶体管结,或连接到远程 IC 上二极管连接晶体管结,用于检测 IC 的芯片温度。D2+ 和 D2- 之间不需要电容器。可以在 D2+ 和 D2− 之间添加一个 100pF 电容器,这可以改善有噪声系统中的性能。
D2− 4 二极管返回电流吸收器 至二极管阴极。D2+ 和 D2- 之间不需要电容器。可以在 D2+ 和 D2− 之间添加一个 100pF 电容器,这可以改善有噪声系统中的性能。
GND 5 电源接地 系统低噪声接地
VDD 6 正电源电压输入 3.0V 至 3.6V 的直流电压。VDD 应使用与 100pF 并联的 0.1µF 电容器进行旁路。100pF 电容器应尽量靠近电源引脚放置。噪声应保持在 200mVp-p 以下,可能需要 10µF 电容器才能实现此目的。
SMBDAT 7 SMBus 双向数据线路,开漏输出 来自和连接到控制器;可能需要外部上拉电阻器
SMBCLK 8 SMBus 时钟输入 来自控制器;可能需要外部上拉电阻器