ZHCSTZ5F February   2005  – January 2024 LM95231

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 运行额定值
    3. 5.3 温度-数字转换器特性
    4. 5.4 逻辑电气特性数字直流特性
    5. 5.5 逻辑电气特性 SMBus 数字开关特性
    6. 5.6 典型性能特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 转换序列
      2. 6.3.2 上电默认状态
      3. 6.3.3 SMBus 接口
      4. 6.3.4 温度数据格式
      5. 6.3.5 SMBDAT 开漏输出
      6. 6.3.6 二极管故障检测
      7. 6.3.7 与 LM95231 通信
      8. 6.3.8 串行接口复位
      9. 6.3.9 单次转换
  8. 寄存器
    1. 7.1 LM95231 寄存器
    2. 7.2 状态寄存器
    3. 7.3 配置寄存器
    4. 7.4 远程二极管滤波器控制寄存器
    5. 7.5 远程二极管模型类型选择寄存器
    6. 7.6 远程 TruTherm 模式控制
    7. 7.7 本地和远程 MSB 与 LSB 温度寄存器
      1. 7.7.1 本地温度 MSB
      2. 7.7.2 本地温度 LSB
      3. 7.7.3 远程温度 MSB
      4. 7.7.4 远程温度 LSB
    8. 7.8 制造商 ID 寄存器
    9. 7.9 芯片修订代码寄存器
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 二极管非理想性
        1. 8.2.1.1 二极管非理想因子对精度的影响
        2. 8.2.1.2 计算整体系统精度
        3. 8.2.1.3 补偿不同的非理想性
  10. 布局
    1. 9.1 尽可能降低噪声的 PCB 布局
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

温度-数字转换器特性

除非另有说明,否则这些规格适用于 VDD = +3.0Vdc 至 3.6Vdc。粗体限值适用于 TA = TJ = TMIN≤TA≤TMAX所有其他限值适用于 TA = TJ = +25°C(除非另有说明)。TJ 是 LM95231 的结温。TD 是远程热敏二极管的结温。
参数 测试条件 典型值(1) LM95231
BIMM
限值(4)
LM95231
CIMM
限值(4)
单位
使用本地二极管时的精度 TA = 0°C 至 +85°C(3)(7) ±1 ±3 ±3 °C(最大值)
使用远程二极管时的精度,请参阅(5),以了解热敏二极管处理器类型。 TA = +20°C 至 +40°C;TD = +45°C 至 +85°C Intel 90nm 热敏二极管 ±0.75 °C(最大值)
TA = +20°C 至 +40°C;TD = +45°C 至 +85°C MMBT3904 热敏二极管 ±1.25 °C(最大值)
TA = +20°C 至 +40°C;TD = +45°C 至 +85°C Intel 90nm 和 MMBT3904 热敏二极管 ±1.25 °C(最大值)
TA = +0°C 至 +85°C;TD = +25°C 至 +140°C Intel 90nm 和 MMBT3904 热敏二极管 ±2.5 ±2.5 °C(最大值)
滤波关闭时的远程二极管测量分辨率 10 位带符号/11
0.125 °C
数字滤波开启时的远程二极管测量分辨率 12 位带符号/13
0.03125 °C
本地二极管测量分辨率 9 位带符号
0.25 °C
最快设置下所有温度的转换时间 请参阅(6) TruTherm 模式禁用 75.8 83.9 83.9 ms(最大值)
TruTherm 模式启用 79.2 87.7 87.7 ms(最大值)
平均静态电流(7) SMBus 非活动,1Hz 转换速率 402 545 545 µA(最大值)
关断 272 µA
D− 源极电压 0.4 V
二极管源极电流比 16
二极管源极电流 (VD+ − VD−) = + 0.65V;
高电平
176 300 300 µA(最大值)
100 100 µA(最小值)
低电平 11 µA
上电复位阈值 在 VDD 输入上测量,下降沿 2.7
1.8
2.7
1.8
V(最大值)
V(最小值)
典型值都是在 TA = 25°C 条件下的值,表示产品特性评定时最有可能达到的参数标准。不保证能够达到典型规格。
这些限值特定于 AOQL(平均出厂质量水平)。
本地温度精度不包括自发热的影响。自发热引起的温度上升是 LM95231 内部功耗与热阻的乘积。有关自发热计算中使用的热阻,请参阅“运行额定值”表中的注 2
连接到具有 1 盎司金属箔的印刷电路板且无气流时的结至环境热阻:
— VSSOP-8 = 210°C/W
使用 90nm 工艺 Pentium 4 处理器的热敏二极管或 MMBT3904 型晶体管(具体在远程二极管模型选择寄存器中选择)时,可确保 LM95231 的精度。
此规格仅用于指示温度数据的更新频率。可以随时读取 LM95231,而无需考虑转换状态(并将生成最后一次转换结果)。
当 SMBus 处于活动状态时,静态电流不会大幅增加。