ZHCSTZ5F February   2005  – January 2024 LM95231

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 运行额定值
    3. 5.3 温度-数字转换器特性
    4. 5.4 逻辑电气特性数字直流特性
    5. 5.5 逻辑电气特性 SMBus 数字开关特性
    6. 5.6 典型性能特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 转换序列
      2. 6.3.2 上电默认状态
      3. 6.3.3 SMBus 接口
      4. 6.3.4 温度数据格式
      5. 6.3.5 SMBDAT 开漏输出
      6. 6.3.6 二极管故障检测
      7. 6.3.7 与 LM95231 通信
      8. 6.3.8 串行接口复位
      9. 6.3.9 单次转换
  8. 寄存器
    1. 7.1 LM95231 寄存器
    2. 7.2 状态寄存器
    3. 7.3 配置寄存器
    4. 7.4 远程二极管滤波器控制寄存器
    5. 7.5 远程二极管模型类型选择寄存器
    6. 7.6 远程 TruTherm 模式控制
    7. 7.7 本地和远程 MSB 与 LSB 温度寄存器
      1. 7.7.1 本地温度 MSB
      2. 7.7.2 本地温度 LSB
      3. 7.7.3 远程温度 MSB
      4. 7.7.4 远程温度 LSB
    8. 7.8 制造商 ID 寄存器
    9. 7.9 芯片修订代码寄存器
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 二极管非理想性
        1. 8.2.1.1 二极管非理想因子对精度的影响
        2. 8.2.1.2 计算整体系统精度
        3. 8.2.1.3 补偿不同的非理想性
  10. 布局
    1. 9.1 尽可能降低噪声的 PCB 布局
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

概述

LM95231 是一款数字传感器,可使用 Σ-Δ 模数转换器检测 3 个热区的温度。它可以使用 ΔVbe 温度检测方法来测量其本地芯片温度和两个外部晶体管结的温度。LM95231 可以支持两种外部晶体管类型,即 90nm 工艺 Pentium 4 处理器热敏二极管或 2N3904 二极管连接晶体管。晶体管类型可由寄存器编程,初始化后不需要软件干预。LM95231 具有采用德州仪器 (TI) TruTherm 技术的先进输入级,可减少 90nm 工艺 Pentium 4 处理器中的非理想分布。热敏二极管输入级中包括内部模拟滤波,从而更大限度地减少了对外部热敏二极管滤波电容器的需求。此外还添加了数字滤波器。得益于模拟输入级的这些抗噪性能改进以及数字滤波,与以前的热敏二极管传感器器件相比,此器件可使用更长的迹线轨迹或线缆连接到热敏二极管。

LM95231 的 2 线制串行接口与 SMBus 2.0 和 I2C 兼容。有关 I2C 总线和 SMBus 之间差异的详细说明,请参阅 SMBus 2.0 规范。

温度转换速率是可编程的,从而允许用户根据系统要求优化 LM95231 的电流消耗。当不需要温度数据时,可以将 LM95231 置于关断状态,以便更大限度地降低功耗。在关断状态下,单次转换模式允许系统控制转换速率,从而实现最终的灵活性。

远程二极管温度分辨率是可变的,具体取决于是否激活了数字滤波器。当数字滤波器处于活动状态时,分辨率为 13 位,可编程为 13 位无符号分辨率或 12 位带符号分辨率,这两种分辨率的最低有效位 (LSb) 权重都是 0.03125°C。当数字滤波器处于非活动状态时,分辨率为 11 位,可编程为 11 位无符号或 10 位带符号,这两种分辨率的最低有效位 (LSb) 权重都为 0.125°C。无符号分辨率允许远程二极管检测高于 127°C 的温度。本地温度分辨率不可编程,始终为 9 位带符号,并具有 0.25°C LSb。

LM95231 远程二极管温度精度将针对 90nm 工艺 Pentium 4 处理器或 2N3904 晶体管进行调整,并且只有选择在适当的情况下使用其中一个二极管时,才能确保精度。在测量 90nm 工艺的 Pentium 4 处理器时,应启用 TruTherm 模式;在测量 2N3904 晶体管时,应禁用 TruTherm 模式。在连接 2N3904 晶体管的情况下启用 TruTherm 模式可能会产生意外的温度读数。

LM95231 中的二极管故障检测电路可以检测是否存在远程二极管:D+ 是否短接至 VDD、D- 或地,或者 D+ 是否悬空。

LM95231 寄存器组具有 8 位数据结构,包括:

  1. 最高有效字节 (MSB) 本地温度寄存器
  2. 最低有效字节 (LSB) 本地温度寄存器
  3. MSB 远程温度 1 寄存器
  4. LSB 远程温度 1 寄存器
  5. MSB 远程温度 2 寄存器
  6. LSB 远程温度 2 寄存器
  7. 状态寄存器:繁忙、二极管故障
  8. 配置寄存器:分辨率控制、转换速率控制、待机控制
  9. 远程二极管滤波器设置
  10. 远程二极管模型选择
  11. 远程二极管 TruTherm 模式控制
  12. 单次触发寄存器
  13. 制造商 ID
  14. 修订 ID