ZHCSSF9 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tRJ_ADD | 附加 RMS 相位抖动,系统级 | int。范围为 10kHz 至 20MHz,REF = HCSL 100MHz,0.5V/ns,OUTx = 100MHz LP-HCSL | 350 | fs | ||
tPROP, LVCMOS | 输入至输出传播延迟 | REF = LVCMOS 25MHz,OUTx = 25MHz LVCMOS | 1 | ns | ||
tPROP, Differential | 输入至输出传播延迟(1) | REF = AC-LVDS 100MHz,OUTx = 100MHz。在 OUT0 上测得 | 2.3 | ns | ||
tPROP-VARIATION | ZDB 模式下的输入到输出延迟变化 | ZDB 模式,LVCMOS 输入 = LVCMOS 输出 = 25MHz,PLL 带宽 = 300kHz 至 900kHz(整个温度范围内) | -400 | 400 | ps |