ZHCSSF9 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VDD_VCO | 内核电源电压 | 1.71 | 1.8、2.5、3.3 | 3.465 | V |
VDDO_12、VDDO_34 | 输出电源电压 | 1.71 | 1.8、2.5、3.3 | 3.465 | V |
VDD_REF | 基准电源电压 | 1.71 | 1.8、2.5、3.3 | 3.465 | V |
TA | 环境温度 | -40 | 105 | °C | |
TJ | 结温 | -40 | 125 | °C | |
TLOCK | 在温度范围内的连续锁定(无 VCO 校准) | 145 | °C | ||
tRAMP | 最大电源电压斜坡时间(1) | 0.1 | 30 | ms |