在 EEPROM 直接访问流程中,使用地址和数据位字段直接访问 EEPROM 字。建议的流程为:
- 准备一个由 64 个字(每个字 16 位)组成的 EEPROM 映像。
- 使用 EE_LOCK = 0x5 解锁 EEPROM 以进行写入访问。
- 将初始地址偏移写入地址位字段。将 0x00 写入 NVM_WR_ADDR。
- 通过将映像中的每个字写入 NVM_WR_DATA,循环访问从地址 0 到 63 的 EEPROM 映像。每次对 NVM_WR_DATA 进行写入访问时,EEPROM 字地址都会自动递增。