ZHCSSF9 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
图 11-1 展示了使用了 I2C 接口和 25MHz 晶体输入的典型应用。25MHz XTAL 的两端连接到引脚 1 和 2。REFSEL 引脚被下拉以选择一个辅助输入。如果使用 EEPROM,则 HW_SW_CTRL 可以拉低或拉高;如果未使用 EEPROM,则可以保持悬空。可通过滤波为 VDD_REF 和 VDD_VCO 引脚以及 VDDO_12 和 VDDO_34 引脚提供 1.8V、2.5V 或 3.3V 电压。必须使用上拉电阻器将 I2C 的数据线和时钟线拉至 VDD_REF。如果需要进行硬件复位,则可以将 PDN 连接到 MCU,否则可以将其保持悬空。如果需要,可以将 GPIO1 和 4 引脚连接到 MCU,否则可以将其保持悬空。未使用的输出可以保持悬空状态。