ZHCSSF9 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
CDCE6214Q1TM 汽车时钟发生器是一款锁相环 (PLL),具有集成压控振荡器 (VCO) 以及带可选输入基准的集成环路滤波器。输入基准支持 XTAL、差分和单端 LVCMOS 输入。该 PLL 具有一个分数 N PLL,其集成 VCO 范围为 2335MHz 至 2625MHz。该 VCO 的输出连接到时钟分配网络,该网络包括多个分频器和多路复用器。这些网络的输出连接到四个具有可配置差分和单端缓冲器的输出通道。有四个电源引脚,可独立配置为 1.8V、2.5V 或 3.3V 电源。默认情况下,CDCE6214Q1TM 只能在上电时使用 I2C 串行接口配置为回退模式,并且在两个 EEPROM 页面中禁用 I2C 模式。该器件支持多种模式,例如通过 GPIO、I2C、内部或外部零延迟模式实现数字控制振荡器 (DCO)。