ZHCSSF9 june 2023 CDCE6214Q1TM
PRODUCTION DATA
只能在回退模式下通过 I2C 接口配置 CDCE6214Q1TM。无串行接口时,可以在引脚模式下将 GPIO 引脚用于对产品进行独特配置。
片上 EEPROM 可用于更改配置,通过引脚可预选配置。该器件可提供频率裕量选项和无干扰运行功能,以支持系统设计验证测试 (DVT) 和以太网音频/视频桥接 (eAVB)。通过将分数反馈分频器转为 DCO 模式,任何输出通道上均可使用精细频率裕量。
内部电源调节功能可提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),从而降低供电网络的成本和复杂性。模拟和数字核心块由 1.8V、2.5V 或 3.3V ±5% 电源供电运行,输出块由 1.8V、2.5V 或 3.3V ±5% 电源供电运行。
CDCE6214Q1TM 采用小外形封装并具有超低功耗,可根据单个基准实现高性能时钟树。工厂和用户可编程的 EEPROM 特性使得 CDCE6214Q1TM 成为一款低功耗、方便易用、瞬时启动的时钟器件。